欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

米思米直线电机模组专业选型指南

  • 2026.06.29 11:53:26
  • 米思米
  • 244

一、概述

直线电机模组是一种将电能直接转化为直线运动机械能的传动装置,其核心原理是将传统旋转电机的磁场“展开平铺”,通过定子与动子(滑台)之间的磁力直接耦合,实现无机械接触的直线驱动。这一原理类似于磁悬浮列车的推进方式,从根本上消除了丝杠、皮带等中间传动环节带来的摩擦、背隙和磨损问题。

米思米(MISUMI)直线电机模组产品线涵盖标准型与防异物型两大系列,均提供绝对式编码器(型号前缀E-RB*)与增量式编码器(型号前缀E-RA*)两种选项。本文将从性能参数、结构设计、选型方法、配套驱动及工程注意事项等维度进行系统阐述。

二、与传统丝杠模组的核心差异

2.1 传动原理

传统丝杠模组依靠电机带动丝杠旋转,由丝杠螺母将旋转运动转化为直线运动。这一方式存在固有局限:丝杠高速旋转时会产生较大离心力,加剧机械部件磨损,引发振动和噪声。同时,丝杠螺母与丝杠间的摩擦消耗大量能量,限制了速度的进一步提升。

米思米直线电机模组则采用直驱技术,省略了旋转-直线运动的转化环节。动子与定子(磁轨)之间存在空隙,无机械接触,因此不会产生摩擦发热。这一设计不仅提高了传动效率,还从根源上避免了机械磨损导致的精度衰退。

2.2 关键性能对比

性能指标米思米直线电机模组传统丝杠模组(同规格)
最大速度2.0 m/s0.5 m/s
最大加速度1.5 G0.3 G
重复定位精度±5 μm±10 μm(C7级)
使用寿命约50,000小时约20,000小时
控制方式闭环控制开环控制(传统方案)

速度提升4倍、加速度提升5倍的核心原因在于:直线电机模组结构简洁紧凑,运动惯量小,响应速度快;同时省去了丝杠导程的限制以及高速时共振、发热等问题。在长行程应用中,直线电机模组没有滚珠丝杠,最高速度不会随行程加长而降低。

2.3 寿命与维护

直线电机模组的动子与磁轨之间无直接接触,避免了机械磨损。免维护寿命高达5万小时,约为传统丝杠模组的2.5倍。传统丝杠模组由于机械接触部分多、磨损大,需要定期维护。米思米建议每3个月或行走距离每500km注入一次润滑脂(推荐NSK NS7油脂),但整体维护频率远低于丝杠模组。

三、产品系列与技术规格

3.1 标准型系列

标准型直线电机模组以高性价比实现传统设备的升级替代。根据底座宽幅分为6、8、10、12、14、17、19系列,每个系列下分标准型(-S)与重载型(-M)两个子类。

典型性能参数一览:

系列持续推力(N)峰值推力(N)最大可搬运重量(kg)最高速度(m/s)最大加速度(G)
6系列-S3815215(水平)2.01.5
8系列-S5220822(水平)2.02
8系列-M9839230(水平)2.02
10系列-S11044225(水平)2.02
10系列-M14758838(水平)2.02
12系列-S15260935(水平)2.02
12系列-M3021,22050(水平)2.02
14系列-S22590045(水平)2.02
14系列-M3371,35085(水平)2.02
17系列-S2991,19675(水平)2.02
17系列-M4471,790115(水平)2.02
19系列-S3921,56890(水平)2.02
19系列-M5612,244115(水平)2.02

注:以上数据基于实验室环境(运行距离1m、速度0.5m/s、加速度0.5G、停留时间1s)测得。可搬运重量受安装方向、速度、加减速影响而变化。

行程范围:

  • 6系列:40~1,360mm(以60mm为单位指定)

  • 8~19系列:60~3,780mm(以60mm为单位指定)

重复定位精度全系列均为±5μm,直线度0.02mm/300mm。

3.2 防异物型系列

防异物型直线电机模组(型号前缀E-RBF*/E-RAF*)是针对3C(如打螺丝机)、半导体(精密元件搬运)等易产生细小异物场景的专用方案。

结构差异: 市面上常见的封闭式模组多采用钢带盖板结构,钢带从滑台中间穿过,钢带与滑台之间存在直接摩擦,易导致钢带变形、卷曲,产生缝隙。米思米防异物型模组采用创新设计,盖板与滑台之间无直接机械接触,从根本上避免了摩擦导致的密封失效。

性能保持: 防异物型在保持标准型全部性能参数(速度2m/s、精度±5μm、加速度1.5G)的同时,实现了有效防护。通过模拟直径φ6mm以下小球(小于M3螺丝)的严苛测试,有效防止异物侵入模组内部。

维护优势: 无摩擦结构实现了免维护运行,无需像钢带式模组那样定期更换变形的盖板。

防异物型目前提供6系列-S、8系列-S、8系列-M三个子系列。

3.3 编码器选项

全系列标配分辨率为1μm的磁力编码器。

  • 绝对式(E-RB*系列) :断电后无需回归原点,提高效率;无需电池,无更换之忧;无需接线原点与左右限位开关,减少工时

  • 增量式(E-RA*系列) :与绝对式同价,适用于对断电记忆无要求的场景

工程提示: 绝对式直线电机模组与脉冲型驱动器(MA)配合使用时,无法实现断电后的位置记忆。如需断电记忆功能,需搭配EtherCAT驱动器(ME系列)使用。

四、多动子配置

米思米直线电机模组标配单动子,可根据用户需求变更动子数量,最多可配置4个动子。

工程价值:

  • 多个动子可在同一模组上单独控制,配合电缸和夹爪实现抓取等复杂动作

  • 相比传统方案需配置多套独立丝杠模组,大幅节省安装空间和总体成本

  • 变更动子数量后,模组底座的光电传感器由3个变为4个,增加的动子上配有1个防撞用光电传感器

重要限制: 绝对不可以把多个动子组装在一起使用。指定变更动子数量后,行程Y尺寸会相应变短。

五、驱动器与选型配套

5.1 驱动器选项

米思米提供两款专用驱动器:

参数MA30 / MA60(脉冲型)ME30 / ME60(EtherCAT型)
输入电压单相/三相AC220V ±10% 50/60Hz单相/三相AC220V ±10% 50/60Hz
额定电流MA30: 2.8A; MA60: 6AME30: 2.8A; ME60: 6A
最大电流MA30: 9A; MA60: 21AME30: 9A; ME60: 21A
脉冲输入支持不支持
EtherCAT不支持支持
一键自整定支持支持
龙门双驱同步支持支持
位置比较/飞拍支持支持
STO支持支持

工程提示: 要实现龙门双驱同步,需购买2套模组。如需使用STO功能,建议购买米思米STO成品线(型号:E-MSTO-2)。

5.2 延长线

动力延长线和编码器延长线可选长度:1米、3米、5米、8米、10米。两款延长线均为米思米驱动器专用。

驱动器IO线缆有长度1米的成品线可供选择:

  • 配合脉冲驱动器:E-RMA-CN1-1

  • 配合EtherCAT驱动器:E-RME-CN1-1

5.3 选型工具QSpec

米思米提供免费的直线电机模组选型工具QSpec,内置计算逻辑,最快4步完成选型:

  1. 选择结构方式

  2. 选择负载重量

  3. 选择移动距离

  4. 选择移动速度/时间

工具价值:

  • 传统手动选型需数小时,QSpec最快1分钟完成

  • 计算结果可视化,关键参数一目了然

  • 智能推荐周边产品(拖链、导轨等)

  • 选型完成即刻显示价格,支持一键批量下载3D模型

  • 离线版可从官网下载,解压即用

5.4 接线图生成工具

米思米提供接线图生成工具,依次点击功能选项筛选下拉参数即可生成详细图纸。生成的图纸包含延长线型号/规格、适配电源电流等信息,支持配置参数保存到本地,方便溯源。

六、工程应用注意事项

6.1 安装限制

  1. 严禁垂直安装:本产品绝对不可用于垂直或有坡度的场合

  2. 安装面平面度要求:安装平台及安装工件的平面度须保证在0.02mm/300mm以内,否则会影响使用

  3. 安装方向:仅支持水平安装或墙面安装

6.2 使用环境

直线电机模组及驱动器应在以下场所使用:

  • 室内,环境温度0~40°C,湿度10~80% RH,无冻结及结露

  • 无腐蚀性气体及可燃性气体

  • 无铁粉等感电性粉末、尘埃、油雾、切削液、水分、盐分及有机溶剂飞散

  • 无直射阳光、辐射热

  • 无强电场、强磁场

  • 本体不受振动及冲击

  • 海拔1000m以下

6.3 安全注意事项

  1. 磁性体警告:定子为强力磁铁,请勿将磁性体(尤其是金属类)靠近磁铁。使用心脏起搏器的人员绝对不可靠近

  2. 通电安全:接通电源后绝对不可接触动作部,产品动作时请勿进入动作范围内

  3. 搬运:本产品多为重物,请根据本体重量由2人以上或使用搬运工具进行搬运

  4. 禁止拆卸:请勿擅自拆卸,否则可能进入异物或导致精度下降,还可能造成触电事故

6.4 其他技术要点

  1. 编码器防护:标配磁力式编码器,务必远离有磁性的物体(螺丝刀等),否则会影响使用

  2. 外观说明:机械部分为机加工品,外观存在刀纹及色差属正常现象

  3. 产品改进:非关键部位的外观、规格等可能不经预告变更

  4. 价格说明:所示价格为未税参考价,具体以官网下定价格为准


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities